{maedler/antriebselemente/din_teile/din6336/sterngriffe_din6336_gg.prj},{NB=66118000},{ARTNR=66118000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss},{AUSF=C = mit Sackloch d3 - H7},{D1=80},{D2=-},{D3=16},{D4=25},{H1=50},{H3=25},{T1=28},{GEW=542},{DD2=16},{DD3=16},{TYP=0},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10