Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-BKS-KST - Operating Capacitors KST
Bill of material
43635200
ARTNR
Product No.
43635200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Al housing, metal polypropylene
KAP
Capacity
2 µF
D
Ø
26 mm
L
Length
87 mm
GEW
Weight
0.71 kg
CTN
Customs tariff number
85322500
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ニュース
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください