Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FP-1283 - 手柄式黄油枪DIN 1283,连接螺纹M10x1,高压橡胶铠装软管
明细表
68056000
ARTNR
产品编号
68056000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
手柄式黄油枪DIN 1283,连接螺纹M10x1,高压橡胶铠装软管
MATK
材料简述
Stahl verzinkt
MAT
材料
镀锌钢外壳
D
56.1 mm
B
120 mm
L
370 mm
ASG
连接螺纹
M10 x 1 mm
SCS
润滑软管
Ø13 x 300 mm
AD
工作压力
400 bar
HD
最大压力
800 bar
BD
爆裂压力
1650 bar
FL
每个行程的容量
0-1.5 cm^3
GEW
重量
2 kg
CTN
海关税则号
84671900
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作
预览
新闻
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处