{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/maschinenfuesse/ma-fuss_o_abrs_quadr.prj},{NB=68598501},{ARTNR=68598501},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk 62º ±5º Shore A, Metallteile: Stahl, Festigkeitsklasse 5.6, verzinkt},{HW=Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), ±20%},{D=150},{D2=110},{DD=12.5},{G=M16},{H=51.5},{L=168},{M=132},{S=4.0},{CD=13000},{FZUL=5200},{EF=2.5},{GEW=2.04},{GG=16},{CTN=40169991}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 4