{maedler/antriebselemente/bedienteile/kurbeln/handkurbel_569_a_kst.prj},{NB=66711300},{ARTNR=66711300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Form B: mit Bohrung Ød1 - H7},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Körper: Kunststoff Thermoplast verstärkt, Nabenbuchse: Stahl brüniert, Zylindergriff: Kunststoff schwarz, mit Messing-Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffs},{L=130},{D1=14},{S=14},{D2=28},{D3=24},{D4=40},{H1=44},{H2=14},{H3=34},{H4=16},{GD=26},{GL=82.5},{GEW=320},{DZG=26},{D2G=10},{D3G=13},{D4G=21},{L2G=16},{L3G=2.5},{CTN=84879090},{GH2=49},{TYP=1}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 9