{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_vertik_f-a.prj},{NB=67601000},{ARTNR=67601000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Form A: offener Spannnarm},{G=230},{FH=2200},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen einsatzgehärtet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{A=40},{B1=43},{B2=45},{B3=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{H1=168},{H2=33},{H3=18},{H4=31},{L1=112},{L2=58},{L3=73},{M1=19},{M2=32},{M3=12},{R=104},{S1=3.0},{S2=6},{GEW=350},{CTN=82057000},{DD1=8},{PPATH=ssp_vsp_f-a_sbl.prj}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 6