{maedler/antriebselemente/din_teile/din12240-1/reihe_g-d.prj},{NB=63334000},{ARTNR=63334000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Standard},{HW=Wartungsfrei, ohne zusätzlichen Außenring},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, Lagerschale: Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe},{D=40},{B=49},{C=35.00},{DH6=72},{D1=44.2},{KW=16},{TZD=286.0},{TZS=495.0},{DZ=100},{GEW=832},{IRD=65.000},{CTN=84833038}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 28