{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el_k_rng.prj},{NB=60530400_42_13_13},{ARTNR=60530400},{DV=13},{D2=42.00},{B=21},{L=50},{E=26},{S=3.0},{BB=20},{LL=126},{M=40},{DH=95},{D=75},{DHK=46},{GEW=3.200},{TYP=2},{ZZ=8},{BKO=26.50},{BKU=7.75},{DH1=55.00},{R1=1.00},{R2=22.50},{R3=1.00},{D3=47},{FA=1.0},{RA=4.0},{ZD1=45.0},{ZD2=76.00},{ZD4=53.0},{ZD5=95},{ZD6=46},{ZL1=20},{ZRA=36},{ZW2=22.5},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* B ist das Maß, um welches ein Maschinenteil verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate in radialer Richtung ausbauen zu können.},{MATK=Grauguss},{MAT=Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250), Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92°A (gelb)},{BG=42},{BX1=13},{BX2=13}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 11