{maedler/antriebselemente/kupplungen/gelenkkupplungen/gelenkkpl_ek.prj},{NB=60200000_2},{ARTNR=60200000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Die Geometrie der Feder verläuft aus Gründen der Modelierbarkeit im 3D-Modell im 90 Grad Winkel zur Achse. Katalogseite oder Zeichnung beachten.},{MATK=Zink-Druckguss},{MAT=Naben: Zinkdruckguss, Feder: Federstahl Sorte C, verzinkt},{AUSF=EK},{DM=0.15},{VB=2},{BMAX=6},{BX=2},{AW=5},{AR=0.5},{AA=0.5},{VW=40 / 60},{D=12},{L=25},{LL=9.0},{DZ=8000},{GEW=14},{CTN=84836020},{DLL=9.0},{DLLL=3.55},{BG=1.0},{BL=0.3},{DG=3.0},{AGS=2.4},{SWDG=1.5}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 3