{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_kurz_offen.prj},{NB=64672005},{ARTNR=64672005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, offen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{FW=20},{A=28},{C=45},{DA=32},{H=25},{H1=42.0},{H2=8},{J=58},{L=70},{L1=40},{E=10.5},{N=6.4},{TZD=2090},{TZS=2630},{GEW=250},{WINKELAA=58},{F=7.0},{GE=5},{L2=2},{D2=30.3},{D3=39.2},{D4=42.4},{D5=2.5},{M=1.60},{S=1.50},{B=3.0},{R2=1.0},{L4=43.00},{L5=3.50},{CTN=84833032}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 7