{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_din_1804.prj},{NB=65282400-M24 x 1,5},{ARTNR=65282400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche Ø-d3 als Anlagefläche vorzusehen.},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl gehärtet, mit Ausnahme des Gewindes, Planflächen geschliffen},{AUSF=Nutmutter DIN 1804, Form h},{D1=M24 x 1,5},{D2=42},{D3=36},{H=9},{B=6},{T=2.5},{Z=0.5},{ADN=4},{GEW=63},{DD1=24},{P=1.5},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00},{CTN=73181692}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 88