{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/schneckenraeder/sr_m3-5_1gg_re_gg25.prj},{NB=31030700},{ARTNR=31030700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{AUSF=Schneckenrad mit hohlgefrästen Zähnen, ohne Speichen, eingängig rechts},{M=4},{Z=20},{US=20 : 1},{D0=80},{DA=92},{ND=50},{NL1NL2=21 / 5},{B=34},{L=60},{G=-},{C=-},{A=65.0},{BH7=20},{MD=50},{GEW=1.60},{CC=0},{GG=0},{NL1=21},{NL2=5},{D=50},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 22