{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_messing/stirnzr_ms58_m_0_3.prj},{NB=26002200},{ARTNR=26002200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die Gesamtbreite verzahnt},{MATK=Messing},{MAT=Messing Ms58 (2.0401)},{M=0.3},{Z=22},{B=5},{DA=7.2},{D=6.6},{NL=0},{ND=0},{BH7=2.0},{MD=0.49},{GEW=1.3},{R1=0.06},{OB=0.21},{UB=0.25},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 17