{maedler/antriebselemente/din_teile/din5480/zn_anbaunabe_din5480.prj},{NB=64822510-N 25 x 1,25 x 18},{ARTNR=64822510},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=DIN 5480, Modul 1.25, Eingriffswinkel 30°, Toleranzfeld 9H},{HW1=-},{PR=N 25 x 1,25 x 18},{AZ=18},{D=25},{D1=22.5},{A=96},{B=78},{B1=6 x 6,6},{C=60},{L=45},{H=11.0},{H1=10},{H2=24.0},{GEW=1.1},{B2=6},{B3=6.6},{CC=59.6},{FRR=0.2},{H3=5.80},{S=2.613},{R=3.0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6