{maedler/antriebselemente/din_teile/din5480/zw_zahnwelle_din5480_teilverzahnt.prj},{NB=64812011-W 20 x 1,25 x 14},{ARTNR=64812011},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C 35K},{HW=DIN 5480, Modul 1.25, Eingriffswinkel 30°, Toleranzfeld 8f},{PR=W 20 x 1,25 x 14},{AZ=14},{D=19.75},{D1=17.1},{DE=20},{L=500},{L1=145},{GEW=1.2},{FRR=0.2},{S=2.613},{CTN=84831095}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8