{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/gekr_dgl_nr15-c_e-rk.prj},{NB=10300500},{DINISONR=083},{ARTNR=10300500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=gekröpftes Doppelglied Nr. 15/C},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=11.6},{GEW=11.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{BU=5.30},{L1=5.36},{L2=5.36},{C=0.08},{TN=gekr_dgl_nr15-c_e-rk12.7x4.88},{CTN=73151900},{TYP=0}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11