{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/gekr_gl_nr12-l_e-rk.prj},{NB=10600400},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10600400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=15},{P=15.875},{B1=9.65},{B3=13.41},{H3=13.72},{BU=6.60},{L1=7.62},{L2=7.62},{C=0.10},{TN=gekr_gl_nr12l_e-rk_15.875},{CTN=73151900},{TYP=0}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 6