{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/gekr_gl_nr12l_e-rk_rf.prj},{NB=10599004},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10599004},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=17.0},{B7=3.9},{BK=12.0},{GEW=10.0},{P=12.700},{B1=7.75},{B3=11.43},{H3=10.92},{BU=5.75},{L1=6.12},{L2=6.12},{C=0.08},{TN=gekr_gl_nr12l_e-rk_rf_12.7x7.75},{TYP=0},{TYP1=0},{CTN=73151900}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8