{maedler/antriebselemente/din_teile/din6336/stg_te_ae_din6336_th.prj},{NB=66138000},{ARTNR=66138000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt, Buchse aus Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=C = mit Sackloch d3 - H7},{D1=80},{D2=-},{D3=16},{D4=25},{H1=52},{H2=27},{H3=15.0},{T=30},{GEW=195},{TYP=0},{DD2=16},{DD3=16},{CTN=39263000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10