{maedler/antriebselemente/din_teile/din6336/stgschr_ae_din6336_ausf_te.prj},{NB=66194025},{ARTNR=66194025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt, Gewindestift aus Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=TE},{D1=40},{D2=M8},{L=25},{D4=14},{H1=26},{H2=13},{H3=10.0},{GEW=24},{DD2=8},{D3=14},{CTN=39263000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13