{maedler/antriebselemente/din_teile/din7753/keilr_din7753_pr_spa.prj},{NB=15285600},{ARTNR=15285600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang},{PR=Profil SPA (12.7)},{LR=1482},{LA=1500},{WINKEL=38},{BO=12.7},{BU=5.8},{H=10},{KSD=90},{GEW=182.3},{CTN=40103200}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 33