{maedler/antriebselemente/din_teile/din975_976/gewst_din976-1_8-8_li.prj},{NB=65131600-M16x1000},{ARTNR=65131600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl 8.8 verzinkt},{AUSF=DIN 976-1, Form A, linksgängig},{G=M16},{P=2.00},{L=1000},{GEW=1.330},{GG=16},{CTN=73181542}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8