{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zrr_htd_tl-sp_8m_20.prj},{NB=17477119},{ARTNR=17477119},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=20},{Z=38},{AUSF=16F},{AZ=95.39},{AB=103},{D=96.77},{ND=0},{DI=72},{B=28},{L=25},{R=3.0},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=0.85},{TYP=1},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{AT=57.0},{W1=4},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 18