{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_h_200.prj},{NB=18483300},{ARTNR=18483300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=570 H 200},{TL=H = 1/2\" (12.7mm)},{ZBR=200 = 2\" (50.8mm)},{NLZ=57},{NL=1447.8},{ZZ=114},{GEW=0.39},{T=12.7},{HS=4.3},{HT=2.29},{ZL=4.19},{ZS=20},{R1=1.60},{R2=1.60},{RB=50.80},{CTN=40103900}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 24