{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_mxl_025.prj},{NB=18184000},{ARTNR=18184000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=80 MXL 025},{TL=MXL = 0,08“ (2,032 mm)},{ZBR=025 = 1/4'' (6.35mm)},{NLZ=8.0},{NL=203.2},{ZZ=100},{GEW=3.05},{T=2.032},{HS=1.14},{HT=0.51},{ZL=0.84},{ZS=20},{R1=0.13},{R2=0.25},{RB=6.35},{CTN=40103900}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 22