{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/g-mp_kpr_ausf_i.prj},{NB=68501120},{ARTNR=68501120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung I: mit Innengewinde},{D=20},{H=10.0},{G=M6},{L=6},{GEW=8.0},{GG=6},{S=2},{CTN=40169991}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7