{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.28-48/nabe_bos2_gr_28-48.prj},{NB=60763225},{ARTNR=60763225},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Sintermetall brüniert},{MAT=Sintermetall brüniert},{HW1=-},{HW2= ** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Nabenteil BOS II},{BG=32},{D1D2=25},{ARTNR1=60763200},{DMN=65},{DMS=110},{DZ=7300},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=50},{DH=76},{B=17.0},{L1=35},{E=13},{L=83},{LH=47},{M=18.0},{GEW=500},{XZ1=40},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=63},{ZZB=13.5},{XNB1=8},{XNT1=3.3},{XNG=8},{XNGK=6.65},{GWL=10},{GD1=5.5},{SW=4.0},{SWT=3.0},{T=11.0},{CTN=84836080}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 32