{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.28-48/taschent_bos2_gr_28-48.prj},{NB=60763200},{ARTNR=60763200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff elfenbeinfarbig},{MAT=Polyamid 6.6},{HW= ** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Taschenteil BOS II},{BG=32},{DMN=65},{DMS=110},{DZ=7300},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=50},{DH=76},{B=17.0},{L1=35},{E=13},{L=83},{LH=47},{M=18.0},{GEW=90},{XZ1=40},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=63},{ZZB=13.5},{XNB1=8},{XNT1=3.3},{CTN=84836080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5