{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_boz/zk_boz_14-24.prj},{NB=60721600_60720000},{ARTNR=60721600_60720000},{BG=19},{D1=16},{DMN=8},{DMS=16},{DD1=30},{DH=47},{B=16},{L1=25},{E=4},{L=54},{LH=37},{M=8.5},{GEW=65},{GEW1=34},{G=23.0},{NT1=2.3},{NB1=5},{GW=5},{L2=25},{D2=15},{DD2=29},{F=19.0},{N=8.5},{B2=5},{T2=2.3},{CTN=84839089},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6, Gewindestifte aus Edelstahl V4A},{BA=Die Kupplung besteht aus 2 x Nabenteile und 1 x Taschenteil},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Zahnkupplung BOZ montiert, 3-teilig}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22