{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_380_u_383.prj},{NB=65438023},{ARTNR=65438023},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl, Kugel: Stahl gehärtet},{AUSF=380},{DW=23},{C=1200},{D=33.0},{D1=45.0},{H=27.7},{H1=9.8},{H2=3.6},{H3=3.6},{H4=17.9},{LK=39.0},{S=3 x Ø-3.5},{GEW=0.096},{TYP=1},{SS=3.5},{R1=0.5},{ALB=1.5},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7