Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KURO-MINI-307 - Mini-galets à billes 307 avec palier lisse, à visser, acier inoxydable
Nomenclature
65430721
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Corps : acier inoxydable 1.4305 (V2A), logement de la bille : plastique, bille : acier inoxydable, trempé
HW1
螺钉
Avec palier lisse et à visser.
HW2
螺钉
* Jusqu'à 20°C. La capacité de charge diminue linéairement à des températures plus élevées et est encore de 60% à 90°C.
AUSF
螺钉
307
DW
dw - taille
mm
T05
Charge de base* - à 0.5 m/s
N
T15
Charge de base* - à 1.5 m/s
N
D
mm
H
mm
S
s ≈
mm
SW
sw
mm
TA
Couple de serrage
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84313900
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale