{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/mini-kugrolle_307.prj},{NB=65430721},{ARTNR=65430721},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A), Kugelpfanne: Kunststoff, Kugel: Edelstahl, gehärtet},{HW1=Mit Gleitlager und zum Einschrauben.},{HW2=* Bis 20°C. Die Tragzahl nimmt bei höheren Temperaturen linear ab und beträgt bei 90°C noch 60%.},{AUSF=307},{DW=4.5},{T05=10.83},{T15=3.61},{D=M10},{H=12.0},{S=1.1},{SW=2.0},{TA=0.58},{GEW=5},{DD=10},{SWT=2.0},{CTN=84313900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10