{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/mini-kugrolle_307.prj},{NB=65430721},{ARTNR=65430721},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A), Kugelpfanne: Kunststoff, Kugel: Edelstahl, gehärtet},{HW1=Mit Gleitlager und zum Einschrauben.},{HW2=* Bis 20°C. Die Tragzahl nimmt bei höheren Temperaturen linear ab und beträgt bei 90°C noch 60%.},{AUSF=307},{DW=4.5},{T05=10.83},{T15=3.61},{D=M10},{H=12.0},{S=1.1},{SW=2.0},{TA=0.58},{GEW=5},{DD=10},{SWT=2.0},{CTN=84313900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10