{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/wellenmu_kmv_br.prj},{NB=64200715-KMV 2-M15 x 1},{ARTNR=64200715},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Anlagefläche geschliffen},{TYP=KMV 2},{D1=M15 x 1},{D2=25.0},{D3=21},{H=8.0},{L=4.5},{S=M4},{TAS=2},{V=22},{GEW=20},{DD1=15},{DDP=1.00},{SS=4},{LGS=5.0},{GT=1.5},{GS=2.0},{GDT=1.00},{TN=kl_flansch_bk_br_bk15},{D8=20},{BF2=8.0},{GEF2=15},{DF2=25.0},{VF2=22},{DF3=21},{BF3=7.0},{CTN=73181660}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 11