{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_bar_bar-rf_bar-qpq/spannsatz_bar_rf.prj},{NB=61599418},{ARTNR=61599418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4401 (V4A)},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=18},{DD=35},{L=21},{L1=20.5},{L2=25.0},{T=32},{FAX=3,5},{PW=32},{PN=17},{SCHR=M4 x 20},{TA=2.2},{A=4},{GEW=0.087},{M=4.0},{TK=26.5},{DK=7.65},{TN=ring_gew_bar_rf_18},{D3=22.10},{D4=30.90},{B1=5.90},{H1=0.400},{R1=0.15},{S=0.70},{DH=4.20},{PPATH=spannsatz_bar_rf_sbl.prj},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24