{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_xl_025_zoll.prj},{NB=18012400},{ARTNR=18012400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=XL=1/5 \" (5.08 mm)},{ZRB=025 = 6.35 mm},{Z=24},{AUSF=1F},{DE=38.30},{DF=44},{D=38.81},{ND=30},{B1=8.9},{L=16},{B=0},{GEW=113},{TYP=1},{RB=6.35},{ZTL=5.08},{OZB=1.32},{ZT=1.65},{R1=0.64},{R2=0.41},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{DI=0},{CTN=84835080}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 29