{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/planeten-kleingetriebemotoren/pl-kgm_pe_m_gm_gr-1.prj},{NB=43044124},{ARTNR=43044124},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Getriebestufe: Kunststoffzahnräder, weitere Zahnräder aus Stahl},{AUSF=24V, mit Bürsten, 1 Getriebestufe, wartungsfreie Fettschmierung},{GR=1},{ADZ=67},{UEB=90:1},{MDZ=6000},{MZDM=1.20},{MAM=1.8},{NL=12},{AL=8.4},{GWG=70},{A=148},{B=34},{FR=30 N},{FA=0 N},{GEW=0.60},{CTN=85011099}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5