{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/gg_din71752_al_elox_sl.prj},{NB=63766405},{ARTNR=63766405},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Gabelkopf / Bolzen: Aluminium, schwarz eloxiert, SL-Sicherung: Stahl, hell verzinkt},{AUSF=Rechtsgewinde, mit SL-Bolzensicherung},{GR=6x12},{A=12},{B=6},{D1=6},{D2=M6},{D3=10},{G=12},{L2=24},{GEW=7.2},{PPATH=gg_din71752_al_elox_sl_sbl.prj},{CTN=84879059}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 9