{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/drehstrom_normmotoren/d-nm_sm1_4pol_b3.prj},{NB=43004700},{ARTNR=43004700},{LE=0.75},{DZ=1410},{J=0.0022},{LF=0.76},{STR=1.79},{NM=5.1},{ADM=2.8},{AS=5.3},{MDM=3.0},{GEW=10.5},{CTN=85015220},{A=125},{B=100},{C=50},{E=40},{F=274},{G=210},{H=80},{K=9},{I=122},{L=155},{P=30},{R=164},{S=10},{C1=93.5},{F1=323},{G1=133},{X=113},{Y=30},{W=96},{BK=6},{TK=21.5},{DD=19},{FK=9.0},{XTK1=2.5},{GB1=6},{GB2=1.00},{Z=1},{KB=105},{KL=105},{IB=11.0},{KK=18.6},{AL=23},{SW=22},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech},{PDN=4-polig / ca. 1500 1/min.},{BG=80},{BF=B3},{IE=IE3},{LAN=79.6 / 80.6 / 79.1},{D=19 j6}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 11