{maedler/pneumatik/wegeventile_u_zub/wegeventile/2-2_wv_dn10_k-bf.prj},{NB=85113811},{ARTNR=85113811},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Messing / PA66, Sitzdichtung: NBR (Perbunan), Innenteile: 1.4104, 1.4303, PVDF},{AUSF=2/2 Wegeventile, DN 10, kurze Bauform},{S=24 VDC},{AGA=G 3/8},{BD=0 bis 10 bar / 24V, 0 - 20 bar / 230V},{MG=Luft, Wasser und Öl},{FT=-10°C bis +90°C},{UT=-10 °C bis +50°C},{SF=In Ruhestellung gesperrt},{DR=festgelegt},{L=44},{B=14},{H=87},{H1=73.0},{SW=21},{T=12},{KV=1.7},{GEW=0.5},{AG=9.525},{NW=10.000},{BL=44.000},{BDMIN=0.000},{BDMAX=10.000},{CTN=84818079}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 6