{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/mn_686-5.prj},{NB=68653000_MN 686.5 60},{ARTNR=68653000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt, blau passiviert},{MAT=Stahl 42CrMo4V (1.7225), verzinkt und blau passiviert},{AUSF=Standard},{BZ=MN 686.5 60},{PS=M36},{H=20.0},{DM=80},{D1=44.0},{D2=45.8},{D=61.0},{GEW=462},{AP=2.5},{H1=68},{DH=12},{DG=M60 x 2},{DD=26.0},{AL=ca. 4°},{FGES=495.0},{FZUS=322.00},{DDG=60},{DGP=2.0},{HA=14.0},{D3=60.0},{KDH3=6.30},{KD2=71.95},{KD3=53.52},{KR=56.00},{KDH2=7.73},{TN=ut_kas_M60},{PPATH=kas_sbl.prj},{CTN=73269098},{COLOUR=0.871,0.871,0.933,0.00}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 12