Catalog navigation
Catalogues
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GESCHL-KLR-S-AL - Anneaux de serrage fendus - version S, aluminium
Nomenclature
62366116S
ARTNR
N° art.
62366116S
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau
Aluminium, vis acier inoxydable A2-70
D1
d1
16
mm
D2
d2
34
mm
R
R max.
34.0
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
8
mm
SDIN912
Vis DIN 912
M3 x 10
A
a
12.00
mm
GEW
Poids
15.8
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale