Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GESCHL-KLR-S-AL - Anelli di serraggio scanalati - versione S, alluminio
Lista materiale
62366116S
ARTNR
Articolo n.
62366116S
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
Alluminio, vite in acciaio inox A2-70
D1
d1
16
mm
D2
d2
34
mm
R
R max.
34.0
mm
B
b - +0,08 mm / -0,25 mm
8
mm
SDIN912
Viti DIN 912
M3 x 10
A
a
12.00
mm
GEW
Peso
15.8
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali