{maedler/antriebselemente/din_teile/din1479/spschlmu_ae_din1479.prj},{NB=65383000},{ARTNR=65383000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, roh},{HW=* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.},{D1=M30},{D2=32},{D3=4},{L=125},{S=46},{T=38.0},{NS=53},{GEW=1080},{DD1=30},{KD=26.21},{CTN=73181900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15