{maedler/antriebselemente/din_teile/din504/schw_stl_din504_ausf_a.prj},{NB=62015000},{ARTNR=62015000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss GG25 (GJL-250), Buchse: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{AUSF=DIN 504 Form A, mit Rotgussbuchse},{D1=50},{A=220},{B1=80},{B2=55},{C=35},{D3=100},{D6=24},{D7=M20},{H1=70},{H2=125},{M=160},{GEW=5.5},{D4=11.445},{D5=5},{DD7=20},{SW=30},{DA=70},{CTN=84833080},{PPATH=schw_stl_din504_ausf_a_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6