{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/g-mp_maed-flex.prj},{NB=68551004},{ARTNR=68551004},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elatomer: Chloroprene (CR), Härte 75 ±5º Shore A, Metallteil (Mutter): Stahl verzinkt},{D1=M4},{D2=9.0},{D3=12},{L1=12},{L2=3.0},{ANB=9.0 - 9.3},{S=0.5 - 2.8},{GEW=1.7},{DD1=4},{D4=4.4},{L3=10.5},{M=3.2},{SW=7.0},{CTN=40169991}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5