{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/krl_6mm.prj},{NB=10072600},{ARTNR=10072600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 04, Teilung 6mm},{AUSF=KRL},{Z=26},{DA=52.1},{D=49.76},{B=8},{GEW=34},{RD=4},{B1=2.6},{C=0.7},{R3=6},{H=0},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 39