{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_8mm.prj},{NB=10099820},{ARTNR=10099820},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 05 B-1, Teilung 8mm},{AUSF=KRR},{Z=20},{DA=54.4},{D=51.14},{ND=30},{B=8},{L=14},{GEW=97},{RD=5},{B1=2.8},{C=0.8},{R3=8},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10