{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_3-4x7-16.prj},{NB=12711900},{ARTNR=12711900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=19},{DA=124.2},{D=115.75},{ND=95},{B=20},{L=50},{GEW=3.08},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{DZ=95},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 25