{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/schraegkl_1r_skf.prj},{NB=64771005},{ARTNR=64771005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{BZ=7202 BEP},{D1=15},{D2=35},{B=11},{AUSF=Grundausführung},{DYN=8,84},{STAT=4,80},{PU=0,204},{REFERENZD=24000},{GRENZD=24000},{GEW=45},{D3=19.0},{D4=22.7},{D5=27.8},{D6=33.0},{R1=0.6},{R2=0.3},{CTN=84821010}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7